フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à bois - Vis agglos
Vis à bois
Modèle 34101 - Vis à bois tête ronde fendue - NFE 25606 DIN 96 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
...
Vis à bois
Modèle 34101 - Vis à bois tête ronde fendue - NFE 25606 DIN 96 - Acier Zn
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 341015X20
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Reference
REF
Matière
MAT
DxL
DXL
Screw nominal diameter
D [mm]
Length
L [mm]
Diameter of the head
DK [mm]
Head height
K [mm]
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
341014X12
Acier zingué
4x12
4.0
12
7.0
3.0
341014X16
Acier zingué
4x16
4.0
16
7.0
3.0
341014X20
Acier zingué
4x20
4.0
20
7.0
3.0
341014X25
Acier zingué
4x25
4.0
25
7.0
3.0
341014X30
Acier zingué
4x30
4.0
30
7.0
3.0
341014X35
Acier zingué
4x35
4.0
35
7.0
3.0
341014X40
Acier zingué
4x40
4.0
40
7.0
3.0
341014X45
Acier zingué
4x45
4.0
45
7.0
3.0
341014X50
Acier zingué
4x50
4.0
50
7.0
3.0
341015X16
Acier zingué
5x16
5.0
16
9.0
4.0
341015X20
Acier zingué
5x20
5.0
20
9.0
4.0
341015X25
Acier zingué
5x25
5.0
25
9.0
4.0
341015X30
Acier zingué
5x30
5.0
30
9.0
4.0
341015X35
Acier zingué
5x35
5.0
35
9.0
4.0
341015X40
Acier zingué
5x40
5.0
40
9.0
4.0
341015X45
Acier zingué
5x45
5.0
45
9.0
4.0
341015X50
Acier zingué
5x50
5.0
50
9.0
4.0
341015X60
Acier zingué
5x60
5.0
60
9.0
4.0
341015X70
Acier zingué
5x70
5.0
70
9.0
4.0
圧縮表現を表示 (37 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
- Modèle 34101
ショートテキスト
Vis à bois tête ronde fendue - NFE 25606 DIN 96 - Acier Zn
最終更新日
30.07.2020 06:54:39
単位
キーワード
Fixation
Reference
Slotted round head
Wood screws
Zinc plated
chipboard screws
wood screw
クラフィシケーション
ECLASS 14.0
23-11-04-01 木ねじ、平ワッシャ面、外部ドライブ
ECLASS 10.1
23-11-01-11 木材ネジ
ECLASS 5.0
23-11-01-11 11
ETIM 7.0
EC002338 Hexagon head wood screw
EC000888 Wood screw
Standards
DIN-9x-96x-DIN 96 DIN 96